Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B166CLZN

Eaton B-Line series clevis fitting, 1" H x 1.7" L x 1" W, Steel, Electro-plated, 7/32" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series clevis fitting
Catalog Number
B166CLZN
UPC
781011570699
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Four hole splice clevis
Finish
Electro-plated
Material
Steel
Material gauge
7/32"

Eksportuoti gaminio specifikaciją