Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B167SS4

Eaton B-Line series clevis fitting, 0.81" H x 7.24" L x 2.12" W, Steel, Stainless steel type 304, 7/32" Gauge, Fits channel type B52

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series clevis fitting
Catalog Number
B167SS4
UPC
781011515454
Product Length/Depth
7.24 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
1.78 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Four hole splice clevis
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
For channel type
Fits channel type B52
Material gauge
7/32"

Eksportuoti gaminio specifikaciją