Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B188SS4

Eaton B-Line series bracket, 4" H x 12" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series bracket
Catalog Number
B188SS4
UPC
781011518868
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.41 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Special features
2 holes,(1) 9/16 In dia,Hole spacing on top5-5/16"
Type
Bracket
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją