Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B2009SS4

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 1" O.D. size, 1/4"-20 hardware size, Steel, Stainless steel type 304 finish

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2009SS4
UPC
781011610180
Product Length/Depth
2.608 in
Product Height
0.074 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Size
1 inch
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Bolt/pin size
1/4"-20

Eksportuoti gaminio specifikaciją