Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B2011AL

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 1-5/8" O.D. size, 1/4"-20 hardware size, Aluminum

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2011AL
UPC
781011601249
Product Length/Depth
3.351 in
Product Height
0.081 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Size
1-5/8"
Material
Aluminum
Bolt/pin size
1/4"-20

Eksportuoti gaminio specifikaciją