Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B2013SS4

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 2-3/8" O.D. size, 5/16"-18 hardware size, Steel, Stainless steel type 304 finish

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2013SS4
UPC
781011610685
Product Length/Depth
4.394 in
Product Height
0.104 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.34 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Size
2-3/8 inch
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
Bolt/pin size
5/16"-18

Eksportuoti gaminio specifikaciją