Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B245SS6

Eaton B-Line series open angle, 1.53" H x 6.65" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316, 1/4" Gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series open angle
Catalog Number
B245SS6
UPC
781011855888
Product Length/Depth
6.65 in
Product Height
1.53 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.77 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Four hole open angle, 22-1/2 deg
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Material gauge
1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją