Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B266SS6

Eaton B-Line series U-support, 1.62" H x 7.03" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series U-support
Catalog Number
B266SS6
UPC
782051518832
Product Length/Depth
10 in
Product Height
7.25 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Six hole u-support
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją