Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B556AL

Eaton B-Line series corner plate, 5.37" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Aluminum

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series corner plate
Catalog Number
B556AL
UPC
781011558994
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Five hole corner gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją