Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

B634SS6

Eaton B-Line series adjustable fitting, 1.87" H x 5.37" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series adjustable fitting
Catalog Number
B634SS6
UPC
799038603368
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
1.87 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
3.06 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Single channel adjustable brace
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją