Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BAB1010

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,10 A,3 kAIC,Single-pole,240/415 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1010
UPC
786679301104
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
4.7 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.