Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BAB2050

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, High intensity discharge,50 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2050
UPC
786679302507
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.8 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.