Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BFVHHCS5/16X2

Eaton B-Line series hex head cap screw, 2" H x 0.83" D, Steel, 190 Lbs load cap, 5/16"-18 bolt size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series hex head cap screw
Catalog Number
BFVHHCS5/16X2
UPC
781011017767
Product Length/Depth
0 in
Product Height
2 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Load capacity
190 lbs
Type
Hex head cap screw
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
5/16"-18

Eksportuoti gaminio specifikaciją