Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BH-1-2-R

Eaton B-Line series hanging system, 200 lb load capacity, 1/16" to 1/8" flange thickness, Strap hanger right angle

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series strap hanger
Catalog Number
BH-1-2-R
UPC
781011041151
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.16 in
Product Weight
0.109 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Load capacity
200 lbs
Type
Strap hanger right angle
Size
1/16 inch to 1/8 inch flange thickness

Eksportuoti gaminio specifikaciją