Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BH4

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.027lbs, Components, 0.25" or 0.38" threaded rod size, 160 lbs load capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH4
UPC
781011188153
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.027 lb
Certifications
UL/CUL listed

Gaminio specifikacijos

Load capacity
160 lbs
Product Category
Hangers
Type
Components

Eksportuoti gaminio specifikaciją