Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BJ14

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG14, 1/2" trade size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ14
UPC
782274991832
Product Length/Depth
20 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.15 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG14
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.