Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BJ44

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG44 HDG, 1-1/4" trade size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ44
UPC
782274991894
Product Length/Depth
24 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG44 HDG
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.