Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BJ48

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 8" maximum conduit movement, Used with XJG48 HDG, 1-1/4" trade size

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ48
UPC
782274991900
Product Length/Depth
30 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.7 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Used with XJG48 HDG
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.