Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BN-4

Eaton B-Line series cable support fasteners, 100 lb load capacity, 1/4", Accessory nuts

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series accessory nuts
Catalog Number
BN-4
UPC
781011191207
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.005 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Load capacity
100 lbs
Type
Accessory nuts
Rod size
0.25 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją