Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BPS400B

Eaton B-Line series Snap ’N Shield strut channel, 4" H x 12" L x 4.5" W, Polypropylene, Black

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series Snap ’N Shield strut channel
Catalog Number
BPS400B
UPC
799038791393
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Type
Snap n' shield
Size
4.50 inch inside opening
Color
Black
Material
Polypropylene

Eksportuoti gaminio specifikaciją