Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

BVT162SS4

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 3" H x 2.2" L x 1.25" W, Steel, 800 Lbs load cap

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT162SS4
UPC
781011028152
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
3 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Load capacity
800 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją