Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

C125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C125M
UPC
782274756363
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.09 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.