Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

C3310

Eaton Crouse-Hinds series pilot light, Single-gang, Candelabra lamp base, 6 watts, 110V

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series pilot light
Catalog Number
C3310
UPC
782274125909
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
1.7 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.12 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Candelabra lamp base, 6 watts
Voltage rating
110 Vac
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.