Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

C350M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 3-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C350M HDG
UPC
662277059183
Product Length/Depth
18.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
22.1 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.