Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

C361

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Telephone outlet, 1G, RJ11, white interior, 1

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C361
EAN
5010826106867
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.049 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 50173-1
TIA/EIA 568.0D
ISO/IEC 11801
Model Code
C361

Gaminio specifikacijos

Used with
Copa
Communication Outlets
Type
  • Communication Outlets
  • Copa
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
84 mm x 84 mm
Recommended back box depth - min
25 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.