Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

C75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C75M
UPC
782274756349
Product Length/Depth
6 in
Product Height
1.7 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.18 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
C

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.