Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CAP454072

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 22-32 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Non-fitted locknut, M40 Metric

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP454072
EAN
3589354540723
Product Length/Depth
60.7 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60.7 mm
Product Weight
77 g

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Non-fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
22-32
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M40
Thread type
Metric

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.