Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CB1

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Stamped steel, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB1
UPC
784564205018
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stamped steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.