Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CCP2-CWK2

Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal, 225A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal
Catalog Number
CCP2-CWK2
UPC
051712705042
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.112 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Special features
Used with 225A CCP2
Type
Control Wire Terminal Kit
Amperage Rating
225 A
Application
CCP2

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.