Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CCP2-PB2

Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier, Used with 225A CCP2, Accessory

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier
Catalog Number
CCP2-PB2
UPC
051712705028
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
3.7 in
Product Width
0.3 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Special features
Used with 225A CCP2
Type
Accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją