Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CD2 SA

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Copper-free aluminum, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD2 SA
UPC
782274058825
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.