Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Gaminio specifikacijos

Used with
D27
Amperage Rating
25 A
Color
White
Construction size
D02
DII
Material
Porcelain
Quantity
50
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.