Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
63 A
Construction size
DIII
Material
Porcelain
Type
fuse accessory
Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.