Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CFSR-20232

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle, 20A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, Single-gang, 125 Vac

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle
Catalog Number
CFSR-20232
UPC
662276358607
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
1.89 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Configuration
Two-wire, three-pole

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.