Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CHB1

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB1
UPC
662277008082
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.22 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.