Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CHB6

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB6
UPC
662277008235
Product Length/Depth
2.22 in
Product Height
3.05 in
Product Width
3.05 in
Product Weight
0.71 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.