Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CHG3

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG3
UPC
662277008303
Product Length/Depth
2.08 in
Product Height
1.89 in
Product Width
1.89 in
Product Weight
0.34 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.