Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CHICO SS2

Eaton Crouse-Hinds series Chico SpeedSeal sealing compound, 2 oz

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico SpeedSeal sealing compound
Catalog Number
CHICO SS2
UPC
782274223100
Product Length/Depth
1.89 in
Product Height
1.89 in
Product Width
8.95 in
Product Weight
0.38 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Special features
2 oz

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.