Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CHMM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM3
UPC
662276962989
Product Length/Depth
13.52 in
Product Height
2.5 in
Product Width
12 in
Product Weight
2.2 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Type
To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.