Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CID101

Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device, Vapor phase

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CID 101 corrosion inhibitor device
Catalog Number
CID101
UPC
782274273655
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.45 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Vapor phase

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.