Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
CM3
UPC
782274172637
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
2.64 in
Product Width
10.5 in
Product Weight
3 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Ceiling

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.