Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CPR1

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR1
UPC
784564122018
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.19 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"
Style
Compression

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.