Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CPR26

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR26
UPC
784564122261
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.62 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
UL514B

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Compression

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.