Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

CSM02478

CSM02478,MATSN-1600/630/3HⅢ-EN

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton MATSN automatic transfer switch
Catalog Number
CSM02478
EAN
6954871013444
Product Length/Depth
298.5 m
Product Height
730 m
Product Width
603 m
Product Weight
80 kg
Certifications
CE

Gaminio specifikacijos

Nominal input voltage
400 V
Frequency rating
50/60 Hz
Input voltage - min
400 V
Nominal input current shore
3200 A
Transfer time switch on - min
75 ms
Transfer time switch on - max
75 ms
Ambient temperature - min
-20 °C
Ambient temperature - max
55 °C
Fitted with:
With LED indication

Eksportuoti gaminio specifikaciją