Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DF5B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 3A, 4-6 mm (PG 7), Male in-line, external thread, straight, Passive, Single key, Five-pole, DC, 300 Vdc

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF5B1
UPC
662275333797
Product Weight
1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
6P
1
13
4
3
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
3A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Five-pole
Cable range
4-6 mm (PG 7)
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Male in-line, external thread, straight

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.