Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DL193

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate, Local-Remote, Used with single-hole covers

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate
Catalog Number
DL193
UPC
662276095267
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.01 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 1
Class III
NEMA Rating
12
7
9
3R
Legend plate inscription
Local-Remote
Type
Used with single-hole covers

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.