Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DLL14RV

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light, 50/60 Hz, Zinc coated steel, Red DR acrylic diffuser, 120-277 Vac, 14W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light
Catalog Number
DLL14RV
UPC
662276444119
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
3.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc coated steel
Wattage
14W
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Red DR acrylic diffuser
Voltage rating
120-277 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.