Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DR73-1R0-R

Eaton DR73 inductor, 0.992uH, 5.28A Irms, 7.97A ISAT, 12mOhm resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1350 qty.

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DR73 inductor
Catalog Number
DR73-1R0-R
EAN
5027590169004
UPC
051712884389
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
3.55 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.609 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.28 A
ISAT
7.97 A
Package Quantity
1350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
12 mΩ
Terminals
7.5x7.5x3.35mm
Series
DR73

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us