Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DRAQ75-8R5-R

IND DRAQ75 8.5uH SMT SHLD

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DRAQ inductor
Catalog Number
DRAQ75-8R5-R
UPC
051712002783
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.775 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.79 A
ISAT
1.59 A
Package Quantity
1100
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Four-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
0.049 Ω
Size
7.6x7.6x4.5
Terminals
4 Pads
Series
DRAQ75

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us