Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DS100

Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover, Sheet aluminum, Surface mount, Single-gang, For enclosing splices and taps

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover
Catalog Number
DS100
UPC
782274227207
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.34 in
Product Weight
0.06 lb

Gaminio specifikacijos

Used with
For enclosing splices and taps
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet aluminum
Mounting method
Surface
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.